Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184524
BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-800-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcılar için çoklu montaj ön plakası, G=800mm, XNH1/2/3 3 kutuplu, bara montajı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
184524
EAN
4015081785636
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
455 mm
Ürün Genişliği
725 mm
Ürün Ağırlığı
5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-800-MV

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması

Ürün teknik özelliklerini aktar