Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184527
EP22XNH001-OG

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH şalter-ayırıcılar montaj ünitesi, 160A, GxY=250x300 mm, 1x XNH00 3 kutuplu, montaj plakasına montaj

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
184527
EAN
4015081785667
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.9 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP22XNH001-OG

Ek Bilgiler

Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
160 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH00
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
1
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar