Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH şalter-ayırıcılar montaj ünitesi, 250A, GxY=500x450 mm, 1x XNH1 4 kutuplu, montaj plakasına montaj
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
184533
|
| EAN |
4015081785728
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
75 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
450 mm
|
| Ürün Genişliği |
500 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.11 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EP53XNH11-4-OG
|
| Özellikler |
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
|
| Takılı: |
Kapak
|
| Amperaj değeri |
250 A
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Kasa |
NH1
|
| Montaj Yöntemi |
Montaj plakası
|
| Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı) |
1
|
| Sigorta şalter ayırıcısı sayısı |
1
|