Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184548
BPZ-XNH00X-2/1-400-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı için montaj ünitesi, 160A, G=400 mm, XNH00 3/4 kutuplu, montaj plakası üzerine montaj

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
184548
EAN
4015081785872
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
299 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
2.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-XNH00X-2/1-400-MV

Ek Bilgiler

Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
160 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH00
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
2
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
2

Ürün teknik özelliklerini aktar