Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184553

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı için montaj ünitesi, 250A, G=800 mm, XNH1 3/4 kutuplu, montaj plakası üzerine montaj

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
184553
EAN
4015081785926
Ürün Uzunluğu/Derinliği
125 mm
Ürün Yüksekliği
449 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
5.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV

Ek Bilgiler

Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
250 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH1
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
3
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
3

Ürün teknik özelliklerini aktar