Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184556
BPZ-XNH2X-3/X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı için montaj ünitesi, 400A, G=800 mm, XNH2 3 kutuplu, montaj plakası üzerine montaj

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
184556
EAN
4015081785957
Ürün Uzunluğu/Derinliği
105 mm
Ürün Yüksekliği
449 mm
Ürün Genişliği
720 mm
Ürün Ağırlığı
5.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-XNH2X-3/X-800-MV

Ek Bilgiler

Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
400 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH2
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
3
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
3

Ürün teknik özelliklerini aktar