Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı için montaj ünitesi, 250A, G=800 mm, XNH1 3/4 kutuplu, montaj plakası üzerine montaj, W
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
184564
|
| EAN |
4015081786039
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
125 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
449 mm
|
| Ürün Genişliği |
720 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV-W
|
| Özellikler |
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
|
| Takılı: |
Kapak
|
| Amperaj değeri |
250 A
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Kasa |
NH1
|
| Montaj Yöntemi |
Montaj plakası
|
| Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı) |
3
|
| Sigorta şalter ayırıcısı sayısı |
3
|