Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184565

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH yük ayırıcı için montaj ünitesi, 400A, G=400 mm, XNH2 3 kutuplu, montaj plakası üzerine montaj, W

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
184565
EAN
4015081786046
Ürün Uzunluğu/Derinliği
105 mm
Ürün Yüksekliği
449 mm
Ürün Genişliği
320 mm
Ürün Ağırlığı
2.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-XNH2-1/X-400-MV-W

Ek Bilgiler

Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
400 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH2
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
1
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar