Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

184747
C441LS

Eaton C441 DeviceNet communication module, 24 V DC, for S811+ soft starter

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton C441 communication module
Catalog Number
184747
EAN
4015081787838
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
91 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.127 kg
Certifications
UL File No.: E1230
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
C441LS

Haberleşme

Protocol
DeviceNet

Ana devre

Voltage rating - max
240 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.