Belgeyi İndir () / 20

185622
Model Kodu: C22-D-X-K10-P65

Eaton Moeller® series C22 Basmalı buton, düz, yaylı, 1 A, Açık uçlu (siyah) kablo, 4 kutuplu, 3,5 m, buton plakasız, Ön halka titan

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
Katalog Numarası
185622
EAN
4015081811168
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3560 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.122 kg
Sertifikasyonlar
CE
UL
CSA
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Model Kodu
C22-D-X-K10-P65

Features & Functions

Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Düz
Klasik
Elektrik bağlantısı tipi
Kablo
Takılı:
Ön halka

General information

Kablo uzunluğu
3,5 m
Kablo malzemesi
PUR
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Bağlantı Tipi
Kablo (Siyah) sonlandırılmamış uçla, 4-polig
Koruma sınıfı
NEMA 12
IP67, IP69K
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
3.600 işlem/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Compactçözümü
Ürün kategorisi
RMQ Compactçözümü
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
800 V AC
Şok direnci
30 g, mekanik, şok süresi 11 ms
Sıkma torku
2 Nm, Dişli halka
Tip
Buton aktüatörü

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
30 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Electrical rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Actuator

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Buton plakası içermez
Aktüatör çapı
29.7 mm
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı dönüş
Anlık

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
17.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (17 V DC / 7 mA'da istatistiksel olarak belirlenmiştir): N/O kontak
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015