Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

186761
Model Kodu: M22-L-W-GB6

Eaton Moeller® series M22 Gösterge ışığı, RMQ-Titan, hizalanmış, beyaz, yazılı, ON

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Sinyal lambası
Katalog Numarası
186761
EAN
4015081818006
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.007 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
Model Kodu
M22-L-W-GB6

Ürün teknik özellikleri

Tip
Gösterge ışıkları
10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Ön halka
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantısı mevcuttur
Evet
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Ön halka rengi
Krom
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Sinüzoidal şok, 11 ms
Ön halka malzemesi
Diğer
Terminal kapasitesi
0.5 - 1.5 mm², tek telli
0.5 - 1.5 mm², çok telli
Mercek rengi
Beyaz
Tasarım
Gömme
Montaj konumu
Gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Açıklık çapı
22.5 mm
Açıklık yüksekliği
22.5 mm
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Şu dahili sinyal ışığı sayısı için uygun:
1
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön çap: 29.7 mm
Koruma sınıfı (ön taraf)
aIP67/IP69K
Yazı
Yazılı
Mercek tipi
Düz
Yuvarlak

Ürün teknik özelliklerini aktar