Belgeyi İndir () / 20

186912
Model Kodu: ZFSNT83-P3

Eaton Moeller® series ZFS etiketli klemens, T5’le kullanım için, T5B, P3, 88 x 27 mm, "Besleme bağlantısını kesme cihazı" olarak tescil edilmiştir (IEC/EN 60204), Dil: Letonca

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series ZFS Aksesuar Etiketli klemens
Katalog Numarası
186912
EAN
4015081819645
Ürün Uzunluğu/Derinliği
88 mm
Ürün Yüksekliği
3 mm
Ürün Genişliği
27 mm
Ürün Ağırlığı
0.004 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
ZFSNT83-P3

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Asma kilit takılabilme özelliğine sahip mekanizmalar için
T5B
Tip
Ön plakalar
10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Geçerli değil.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Geçerli değil.
10.13 Mekanik fonksiyon
Geçerli değil.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Etiketin takılması
Yerleştirme etiketi
Aksesuar/yedek parça tipi
Cihaz etiketleme sistemi
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Dil
Letonca
Bağlantı Tipi
Soketli
Fonksiyonlar
Eklenti ön plakalar
Yazı
Besleme ayırma cihazı

Ürün teknik özelliklerini aktar