Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187174
Model Kodu: AFDD-10/2/C/003-A

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Ark Hatası Algılama Cihazı, 2 kutuplu, C10A, 30mA, A tipi

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller Series xPole AFDD+ Ark Hatası Algılama Cihazı
Katalog Numarası
187174
EAN
4015081822232
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
73 mm
Ürün Genişliği
52.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.277 kg
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
AFDD-10/2/C/003-A

Delivery program

Uygulama
Evsel ve ticari uygulamalar için şalt cihazları
Ürün Aralığı
AFDD
Temel Fonksiyon
Ark hatasına karşı koruma sunan devre kesici
Ürün Uygulaması
Evsel ve ticari uygulamalar için şalt cihazları
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Serbest Bırakma Özelliği
C
Hata Açtırma Özelliği
C
Nominal Akım
10 A
Ürün Serisinin Anma Akımı
10-40 Amper
Hata akımı değeri
0.03 A
Hassasiyet tipi
A Tipi:
Darbe akım hassasiyetli
Tip
AFDD+

Technical Data - Electrical

Gerilim değeri
230 V
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4
Akım Test İşaretleri
Yazı
Darbe dayanım akımı
Darbeye karşı kısmen korunan ünite, 250 A
Frekans
50 Hz
Frekans değeri
50 Hz
Kaçak akım tipi
A
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 61009)
10 kA
Anma kısa devre kesme kapasitesi
10 Kilo Amper
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009)
10 kA
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1)
10 kA
Test Devresi AC
170 - 264 Voltage AC
Hata Açtırma
Gecikmesiz
Kontrol Gerilimi Tipi Yardımcı Ekipman
AC
Anma Gerilimi Yardımcı Cihaz
230 V
Kirlilik derecesi
2
Kullanım ömrü, elektrik
4.000 çalıştırma

Technical Data - Mechanical

Kasa
45 mm
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
3
Dahili genişlik
54 mm
Cihaz Yüksekliği
80 mm
Dahili Derinlik
67 mm
Montaj Stili
Üç kademeli sürgü, cihazın mevcut bara kombinasyonundan sökülmesini sağlar.
Koruma Sınıfı
IP20
Koruma Sınıfı (dahili)
IP40
Terminaller (üst ve alt)
Çift işlevli
Terminal koruması
VBG4, ÖVE-EN 6'ya uygun bara etiket kılıfı
Kontak Pozisyonu Göstergesi
Kırmızı / yeşil
Bara Malzemesinin Kalınlığı
0.8 - 2 milimetre Kare
İklim dayanıklılığı
IEC/EN 61009
Kullanım ömrü, mekanik
20.000 çalıştırma

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
10 A
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
5,5 W
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik Darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların Koruma Derecesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve Kaçak Yol Mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici İletkenler için Bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı Elektriksel Dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik Uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik Fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Additional information

Akım Sınırlandırması Sınıfı
3
İlave ekipman teslimatta takılı
Yangın koruma şalteri
Şunlara Uygun Tipler
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Ürün teknik özelliklerini aktar