Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Ark Hatası Algılama Cihazı, 2 kutuplu, B16A, 10mA, AC tipi
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series xPole AFDD+ Ark Hatası Algılama Cihazı
|
| Katalog Numarası |
187200
|
| EAN |
4015081822492
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
80 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
73 mm
|
| Ürün Genişliği |
52.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.277 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Model Kodu |
AFDD-16/2/B/001
|
| İlave ekipman teslimatta takılı |
Yangın koruma şalteri
|
| Akım Sınırlandırması Sınıfı |
3
|
| Şunlara Uygun Tipler |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |
| Uygulama |
Evsel ve ticari uygulamalar için şalt cihazları
|
| Temel Fonksiyon |
Ark hatasına karşı koruma sunan devre kesici
|
| Hata akımı değeri |
0.01 A
|
| Kutup Sayısı |
İki kutuplu
|
| Kutup sayısı (korumalı) |
2
|
| Kutup sayısı (toplam) |
2
|
| Ürün Uygulaması |
Evsel ve ticari uygulamalar için şalt cihazları
|
| Ürün Aralığı |
AFDD
|
| Nominal Akım |
16 A
|
| Ürün Serisinin Anma Akımı |
10-40 Amper
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
B
|
| Hassasiyet tipi |
AC Tipi
AC hassasiyetli |
| Hata Açtırma Özelliği |
B
|
| Tip |
AFDD+
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik Uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik Fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik Darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların Koruma Derecesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve Kaçak Yol Mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici İletkenler için Bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı Elektriksel Dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
9,5 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
16 A
|
| Kontrol Gerilimi Tipi Yardımcı Ekipman |
AC
|
| Akım Test İşaretleri |
Yazı
|
| Frekans değeri |
50 Hz
|
| Darbe dayanım akımı |
Darbeye karşı kısmen korunan ünite, 250 A
|
| Kaçak akım tipi |
AC
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
4000 çalıştırma
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4
|
| Anma kısa devre kesme kapasitesi |
10 Kilo Amper
|
| Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009) |
10 kA
|
| Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Anma Gerilimi Yardımcı Cihaz |
230 V
|
| Test Devresi AC |
170 - 264 Voltage AC
|
| Hata Açtırma |
Gecikmesiz
|
| Gerilim değeri |
230 V
|
| Frekans |
50 Hz
|
| Dahili Derinlik |
67 mm
|
| Dahili genişlik |
54 mm
|
| İklim dayanıklılığı |
IEC/EN 61009
|
| Kontak Pozisyonu Göstergesi |
Kırmızı / yeşil
|
| Koruma Sınıfı |
IP20
|
| Koruma Sınıfı (dahili) |
IP40
|
| Cihaz Yüksekliği |
80 mm
|
| Kasa |
45 mm
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
20.000 çalıştırma
|
| Montaj Stili |
Üç kademeli sürgü, cihazın mevcut bara kombinasyonundan sökülmesini sağlar.
|
| İzin Verilen Saklama ve Taşıma Sıc. Maks |
60 °C
|
| Terminal koruması |
VBG4, ÖVE-EN 6'ya uygun bara etiket kılıfı
|
| Terminaller (üst ve alt) |
Çift işlevli
|
| Bara Malzemesinin Kalınlığı |
0.8 - 2 milimetre Kare
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
3
|
| İzin Verilen Saklama ve Taşıma Sıc. Min |
-35 °C
|