Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187236
AFDD-40/2/B/003

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Ark Hatası Algılama Cihazı, 2 kutuplu, B40A, 30mA, AC tipi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xPole AFDD+ Ark Hatası Algılama Cihazı
Katalog Numarası
187236
EAN
4015081822850
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
73 mm
Ürün Genişliği
52.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.277 kg
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
AFDD-40/2/B/003

Ek Bilgiler

İlave ekipman teslimatta takılı
Yangın koruma şalteri
Akım Sınırlandırması Sınıfı
3
Şunlara Uygun Tipler
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Teslimat Programı

Uygulama
Evsel ve ticari uygulamalar için şalt cihazları
Temel Fonksiyon
Ark hatasına karşı koruma sunan devre kesici
Hata akımı değeri
0.03 A
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Ürün Uygulaması
Konutlar ve ticari uygulamalar için şalt cihazları
Ürün Aralığı
AFDD
Nominal Akım
40 A
Ürün Serisinin Anma Akımı
10-40 Amper
Serbest Bırakma Özelliği
B
Hassasiyet tipi
AC Tipi
AC akım hassasiyetli
Hata Açtırma Özelliği
B
Tip
AFDD+

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik Uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik Fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik Darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların Koruma Derecesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve Kaçak Yol Mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici İletkenler için Bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı Elektriksel Dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
10,5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
40 A

Technical data - electrical

Kontrol Gerilimi Tipi Yardımcı Ekipman
AC
Akım Test İşaretleri
Yazı
Frekans değeri
50 Hz
Darbe dayanım akımı
Kısmen aşırı gerilim korumalı, 250 A
Kaçak akım tipi
AC
Kullanım ömrü, elektrik
4000 çalıştırma
Kirlilik derecesi
2
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4
Anma kısa devre kesme kapasitesi
6 Kilo Amper
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1)
6 kA
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009)
6 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 61009)
6 kA
Anma Gerilimi Yardımcı Cihaz
230 V
Test Devresi AC
170 - 264 Voltage AC
Hata Açtırma
gecikmesiz
Gerilim değeri
230 V
Frekans
50 Hz

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
67 mm
Dahili genişlik
54 mm
İklim dayanıklılığı
IEC/EN 61009
Kontak Pozisyonu Göstergesi
Kırmızı / yeşil
Koruma Sınıfı
IP20
Koruma Sınıfı (dahili)
IP40
Cihaz Yüksekliği
80 mm
Kasa
45 mm
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Montaj Stili
Üç kademeli sürgü, cihazın mevcut bara kombinasyonundan sökülmesini sağlar.
İzin Verilen Saklama ve Taşıma Sıc. Maks
60 °C
Terminal koruması
VBG4, ÖVE-EN 6'ya uygun bara etiket kılıfı
Terminaller (üst ve alt)
Çift işlevli
Bara Malzemesinin Kalınlığı
0.8 - 2 milimetre Kare
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
3
İzin Verilen Saklama ve Taşıma Sıc. Min
-35 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.