Yuva, kontrollü durdurma butonları/acil durdurma butonları, mantar biçimli butonlar, 38 mm, aydınlatmasız, pull-to-release (çek-bırak) fonksiyonlu, 2 adet NK kontak, vidalı bağlantı, kırmızı, yeşil
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 acil durdurma butonu
|
| Katalog Numarası |
187798
|
| EAN |
4015081854820
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
72 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.194 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
CE UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL CSA File No.: 012528 |
| Model Kodu |
M22-PV/CKC02/IY
|
| Çalıştırma kuvveti |
50 N
|
| Aktüatör Rengi |
Kırmızı
|
| Aktüatör çapı |
38 mm
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Çek ve bırak
|
| Aktüatör hareketi ve aktivasyon kuvveti (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Tasarım |
Mantar biçimli buton
|
| Aydınlatma |
Aydınlatmasız
|
| Topuz hareketi |
5.7 mm
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
30 N
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.11 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
6 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
500 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
115 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
500 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
115 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
220 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Tasarım |
Mantar biçimli buton
|
| Mahfaza rengi |
Sarı
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Koruma sınıfı |
IP Diğer
NEMA 4X, 13 |
| Kullanım ömrü |
100.000 mekanik çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Çalışma frekansı |
600 işlem/saat
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön boyutlar: 35 mm
|
| Şunun için uygun: |
Acil durdurma
|
| Tip |
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|