Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Topraklama çubuğu (bakır) 20x5mm, montaj plakası üzerinde yalıtımlı, 800 mm gövde genişliği için
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
187869
|
| EAN |
4015081855544
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
80 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
688 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.4 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-GND-800
|
| Özellikler |
İzole montaj
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Amperaj değeri |
274 A
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Arka plakadan açıklık |
29 mm
|
| Bağlantı boyutu, bağlantı tesisi |
Diğer
|
| Muhafaza malzemesi |
Bakır
Çelik sac |
| Malzeme |
Bakır
|
| Montaj Yöntemi |
Diğer
Sıva üstü montaj Dikili tip dağıtım panosu Yatay |
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Bağlantısı sayısı |
6
|
| Ray uzunluğu |
408 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|
| Kontak rayı yüzeyi |
İşlenmemiş
|
| Kalınlık |
5 mm
|