Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187871
BPZ-GND-1200

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Topraklama çubuğu (bakır) 20x5mm, montaj plakası üzerinde yalıtımlı, 1200 mm gövde genişliği için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
187871
EAN
4015081855568
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
1088 mm
Ürün Ağırlığı
3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-GND-1200

Ek Bilgiler

Özellikler
İzole montaj
Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Amperaj değeri
274 A
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Arka plakadan açıklık
29 mm
Bağlantı boyutu, bağlantı tesisi
Diğer
Muhafaza malzemesi
Bakır
Çelik sac
Malzeme
Bakır
Montaj Yöntemi
Diğer
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Yatay
Montaj konumu
Yatay
Bağlantısı sayısı
6
Ray uzunluğu
408 mm
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Kontak rayı yüzeyi
İşlenmemiş
Kalınlık
5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar