Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187872
BPZ-TSB-400/1KL29

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Terminal destek rayı, 1x KL29 dahil, 400 mm gövde genişliği için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
187872
EAN
4015081855575
Ürün Uzunluğu/Derinliği
63 mm
Ürün Yüksekliği
52 mm
Ürün Genişliği
330 mm
Ürün Ağırlığı
0.4 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-TSB-400/1KL29

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Amperaj değeri
63 A
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Arka plakadan açıklık
50 mm
Bağlantı boyutu, bağlantı tesisi
Diğer
Muhafaza malzemesi
Pirinç
Çelik sac
Malzeme
Pirinç
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Direkt montaj
Sıva üstü montaj
Yatay
Montaj konumu
Yatay
Bağlantısı sayısı
29
Ray uzunluğu
218 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Kontak rayı yüzeyi
İşlenmemiş
Kalınlık
8 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar