Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Terminal destek rayı, 2x KL45 dahil, 800 mm gövde genişliği için
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
187874
|
| EAN |
4015081855599
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
63 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
52 mm
|
| Ürün Genişliği |
730 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-TSB-800/2KL45
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Amperaj değeri |
63 A
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Arka plakadan açıklık |
50 mm
|
| Bağlantı boyutu, bağlantı tesisi |
Diğer
|
| Muhafaza malzemesi |
Pirinç
Çelik sac |
| Malzeme |
Pirinç
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Direkt montaj Sıva üstü montaj Yatay |
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Bağlantısı sayısı |
90
|
| Ray uzunluğu |
660 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|
| Kontak rayı yüzeyi |
İşlenmemiş
|
| Kalınlık |
8 mm
|