Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sayaç oluğu Y=400mm, 1 metre montaj ünitesi, 400 mm gövde genişliği için, beyaz
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
187877
|
| EAN |
4015081855629
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
173 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
405 mm
|
| Ürün Genişliği |
320 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.45 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-MT-400/400-1-W
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
9016
|
| Renk |
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016) |
| Model |
Diğer
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj |
| Montaj konumu |
Yatay
Dikey |
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
250 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|