Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187883
BPZ-KR82/300

Eaton xEnergy Basic taban elemanı, IP30 dikili tip dağıtım panosu için kablo tertip kutusu, YxGxD = 200 x 800 x 300 mm, gri

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
187883
EAN
4015081855681
Ürün Uzunluğu/Derinliği
286.5 mm
Ürün Yüksekliği
210 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
8.695 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-KR82/300

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035
Şunun için uygun:
Kablo yaması

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Taban komple
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
350 kg
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
300 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
300 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile

Ürün teknik özelliklerini aktar