Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187889
BPZ-KR102/300-W

Eaton xEnergy Basic taban elemanı, IP30 dikili tip dağıtım panosu için kablo tertip kutusu, YxGxD = 200 x 1000 x 300 mm, beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
187889
EAN
4015081855742
Ürün Uzunluğu/Derinliği
286.5 mm
Ürün Yüksekliği
210 mm
Ürün Genişliği
1000 mm
Ürün Ağırlığı
10.096 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-KR102/300-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman
RAL-numarası
9016
Şunun için uygun:
Kablo yaması

Teslimat Programı

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Tam taban
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
350 kg
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
300 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
300 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile

Ürün teknik özelliklerini aktar