Eaton xEnergy Basic taban elemanı, IP55 dikili tip dağıtım panosu için kablo tertip kutusu, YxGxD = 200 x 1000 x 320 mm, gri
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
|
| Katalog Numarası |
187891
|
| EAN |
4015081855766
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
320 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
210 mm
|
| Ürün Genişliği |
1000 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
10.4 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-KR102/320
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Şunun için uygun: |
Kablo yaması
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Taban komple
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Yük kapasitesi - maks. |
350 kg
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
320 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1000 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
320 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1000 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|