Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187910
Model Kodu: BPZ-KR81/320

Eaton xEnergy Basic taban elemanı, IP55 dikili tip dağıtım panosu için kablo tertip kutusu, YxGxD = 100 x 800 x 320 mm, gri

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
187910
EAN
4015081855957
Ürün Uzunluğu/Derinliği
320 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
4.985 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-KR81/320

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Taban komple
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
350 kg
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
320 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
320 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035
Şunun için uygun:
Kablo yaması

Ürün teknik özelliklerini aktar