Eaton Moeller® series M30 Basmalı buton, RMQ-Titan, düz, yaylı, yeşil, boşluk, Ön halka paslanmaz çelik
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 Buton
|
| Katalog Numarası |
188087
|
| EAN |
4015081857654
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
36 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
46 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.041 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listeli CSA certified |
| Model Kodu |
M30I-FD-G
|
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Aktüatör Rengi |
Yeşil
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Yaylı
Yaylı (buton kafası) |
| Ön halka rengi |
Paslanmaz çelik
|
| Ön halka malzemesi |
Metal
|
| Tasarım |
Düz
Önden Düz Tasarımlı |
| Takılı: |
Ön halka
|
| Yazı |
Boş
|
| Mercek tipi |
Yuvarlak
|
| Kumanda konumlarının sayısı |
1
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
SWD-RMQ bağlantısı imkânı |
| Koruma sınıfı |
IP67
IP66 IP69 |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Kullanım ömrü, mekanik |
5.000.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Açıklık çapı |
30.5 mm
|
| Çalışma frekansı |
3600 çalışma/saat
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön boyutlar: Ø 36 x 3 mm
|
| Tip |
Etkinleştirilmiş buton
|