Eaton Moeller® series M30 Kilitli buton, Önden Düz Tasarımlı, anlık, 2 pozisyon, MS2, Anahtarın çekilebileceği konum: 0, Ön halka: paslanmaz çelik
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 Anahtarla çalışan aktuatör
|
| Katalog Numarası |
188174
|
| EAN |
4015081858385
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
36 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
67 mm
|
| Ürün Genişliği |
46 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.06 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Model Kodu |
M30I-FWS-MS2
|
| Aktüatör Rengi |
Siyah
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Yaylı
0 konumuna geri çekilebilir anahtar Yaylı (buton kafası) |
| Aktüatör tipi |
Anahtar
|
| Ön halka rengi |
Paslanmaz çelik
|
| Ön halka malzemesi |
Metal
|
| Tasarım |
Anahtarla çalışan kilitleme mekanizması
|
| Takılı: |
Ön halka
|
| Fonksiyonlar |
Yay geri dönüş fonksiyonu, M22-XC-Y kodlama parçalarıyla değiştirilebilir
|
| Gösterge rengi |
Diğer
|
| Anahtar kodu |
MS2
|
| Mercek tipi |
Yuvarlak
|
| Şalter konumu sayısı |
2
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
SWD-RMQ bağlantısı imkânı |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Geçerli değil.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Aksesuarlar |
Tedarik edilen ekipmanın ambalajına 1 adet anahtar dâhildir.
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X, 13
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP66
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
100.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Açıklık çapı |
30 mm
|
| Çalışma frekansı |
100 operasyon/saat
|
| Çalışma torku |
0.5 Nm
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön boyutlar: Ø 36 mm
|
| Anahtarlama açısı |
40 °
|
| Tip |
Anahtarla çalışan buton
|