Eaton Moeller series NZM2/3 için NZM Röle modülü, yapılandırılabilir, 2 N/A, 24DC, 24-230AC, PI
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM Röle modülü
|
| Katalog Numarası |
189722
|
| EAN |
4015081877171
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
115 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
65 mm
|
| Ürün Genişliği |
75 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.06 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL listed
CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL (File No. E140305) IEC60947 UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) |
| Model Kodu |
NZM2/3-X2A
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Röle modülü
Diğer Aksesuar |
| Kasa |
NZM2/3
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Röle modülü
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V AC
24 V DC 240 V AC |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4 kV AC
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Anma çalışma akımı |
1 A (230 V AC-1, röle kontağı)
1 A (24 V DC-1, röle çıkışları) 1 A (24 V AC-1, röle kontağı) 1 A (110 V AC-1, röle kontağı) |
| Anahtarlama kapasitesi (referans değer) - min |
0,1 mA / 0,1 VDC
|
| Bağlantı Tipi |
Geçmeli terminal ile
|
| Röle sayısı |
2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Kablo sıyırma uzunluğu |
8 mm (besleme bağlantısı)
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo) |
Besleme bağlantısında 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
|
| Terminal kapasitesi (çok telli kablo) |
0.25 mm² - 0,75 mm² (1x) besleme bağlantısında (DIN46224 / 1'e göre yalıtımsız yüksük)
0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) besleme bağlantısında (DIN46224 / 4'e göre izole yüksük) Besleme bağlantısında 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) 24 - 16 AWG (1x) röle kontaklarında |