Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189723
NZM4-X2A

Eaton Moeller series NZM4 için NZM Röle modülü, yapılandırılabilir, 2 N/A, 24DC, 24-230AC, PI

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Röle modülü
Katalog Numarası
189723
EAN
4015081877188
Ürün Uzunluğu/Derinliği
110 mm
Ürün Yüksekliği
63 mm
Ürün Genişliği
62 mm
Ürün Ağırlığı
0.9 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
IEC60947
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM4-X2A

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Röle modülü
Diğer
Aksesuar
Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Devre kesicinin sinyal veren kumandaları veya farklı durumları için.
  • Ünite başına iki röle.
  • Aktivasyon kriterleri açtırma ünitesinde yapılandırılabilir.
  • Haberleşme veya devre kesici ekranı üzerinden ya da önden USB bağlantı noktası ve Eaton Power Xpert Koruma Yöneticisi üzerinden konfigürasyon.
  • Yalnızca elektronik açtırmalı devre kesicilerle birlikte kullanım içindir.
  • Röle bileşenleri, kesme öncesi kapama yardımcı kesicisi NZM...-XHIV, düşük gerilim tripi NZM...-XU.... veya şönt tripi NZM...-XA.... ile aynı anda takılamaz.
  • Kontrol kablolaması için röle kontakları.
  • Röleler, Us=208-204 V AC ile motor mekanizmasının kontrolü için kullanılabilir.
  • Geçmeli klemensler üzerindeki kontrol kablolaması.
  • PXR10 NZM-AX elektronik açtırma ile kullanılamaz.
Tip
  • Aksesuar
  • Röle modülü
Şununla birlikte kullanılır
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Rated control voltage (relay contacts)
24 V AC
240 V AC
24 V DC
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV AC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma akımı
1 A (110 V AC-1, röle kontağı)
1 A (24 V AC-1, röle kontağı)
1 A (230 V AC-1, röle kontağı)
1 A (24 V DC-1, röle çıkışları)
Anahtarlama kapasitesi (referans değer) - min
10 mA / 12 V

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Geçmeli terminal ile
Röle sayısı
2
Diğer Özellikler
  • Devre kesicinin sinyal veren kumandaları veya farklı durumları için.
  • Ünite başına iki röle.
  • Aktivasyon kriterleri açtırma ünitesinde yapılandırılabilir.
  • Haberleşme veya devre kesici ekranı üzerinden ya da önden USB bağlantı noktası ve Eaton Power Xpert Koruma Yöneticisi üzerinden konfigürasyon.
  • Yalnızca elektronik açtırmalı devre kesicilerle birlikte kullanım içindir.
  • Röle bileşenleri, kesme öncesi kapama yardımcı kesicisi NZM...-XHIV, düşük gerilim tripi NZM...-XU.... veya şönt tripi NZM...-XA.... ile aynı anda takılamaz.
  • Kontrol kablolaması için röle kontakları.
  • Röleler, Us=208-204 V AC ile motor mekanizmasının kontrolü için kullanılabilir.
  • Geçmeli klemensler üzerindeki kontrol kablolaması.
  • PXR10 NZM-AX elektronik açtırma ile kullanılamaz.
Kablo sıyırma uzunluğu
8 mm (besleme bağlantısı)

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo)
Besleme bağlantısında 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) besleme bağlantısında (DIN46224 / 4'e göre izole yüksük)
Besleme bağlantısında 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x)
0.25 mm² - 0,75 mm² (1x) besleme bağlantısında (DIN46224 / 1'e göre yalıtımsız yüksük)
24 - 16 AWG (1x) röle kontaklarında

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.