Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189727
NZM2/3-XU2A208-240AC

Eaton Moeller series NZM2/3 için NZM Düşük gerilim bobini, konfigüre edilebilir röleler, 2 N/A, 208-240 AC, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
189727
EAN
4015081877225
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
75 mm
Ürün Ağırlığı
0.08 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM2/3-XU2A208-240AC

Teslimat Programı

Kasa
NZM2/3
Diğer Özellikler
  • Kumanda gerilimi %35 - 70 Us'nin altına düştüğünde NZM devre kesicinin anında kapatılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Devre kesicinin sinyal veren kumandaları veya farklı durumları için
  • Ünite başına iki röle
  • Aktivasyon kriterleri açtırma ünitesinde yapılandırılabilir
  • Haberleşme veya devre kesici ekranı üzerinden ya da önden USB bağlantı noktası ve Eaton Power Xpert Koruma Yöneticisi üzerinden konfigürasyon
  • Düşük gerilim açtırması kapalı durumdayken, devre kesicinin birincil kontaklarıyla yanlışlıkla temas engellenir.
  • Yalnızca elektronik açtırmalı devre kesicilerle birlikte kullanım içindir
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Motor emniyet şalteri
Tip
İki röleli düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - maks
0,7 x Us
Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - min
0,35 x Us
Elektrik bağlantısı tipi
Yaylı klemens bağlantısı
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Aşırı gerilim kategorisi
II
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Kirlilik derecesi
2
Güç tüketimi
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC)
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
208 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
208 V
Rated control voltage (relay contacts)
240 V AC
24 V AC
24 V DC
208 V AC
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV AC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma akımı
1 A (110 V AC-1, röle kontağı)
1 A (230 V AC-1, röle kontağı)
1 A (24 V AC-1, röle kontağı)
1 A (24 V DC-1, röle kontağı)
Reaction time
19 ms
Anahtarlama kapasitesi (referans değer) - min
0,1 mA / 0,1 VDC
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Geçmeli terminal ile
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Röle sayısı
2
Diğer Özellikler
  • Kumanda gerilimi %35 - 70 Us'nin altına düştüğünde NZM devre kesicinin anında kapatılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Devre kesicinin sinyal veren kumandaları veya farklı durumları için
  • Ünite başına iki röle
  • Aktivasyon kriterleri açtırma ünitesinde yapılandırılabilir
  • Haberleşme veya devre kesici ekranı üzerinden ya da önden USB bağlantı noktası ve Eaton Power Xpert Koruma Yöneticisi üzerinden konfigürasyon
  • Düşük gerilim açtırması kapalı durumdayken, devre kesicinin birincil kontaklarıyla yanlışlıkla temas engellenir.
  • Yalnızca elektronik açtırmalı devre kesicilerle birlikte kullanım içindir
Kablo sıyırma uzunluğu
8 mm (röle kontak bağlantısı)

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo)
Şönt açtırma bobininde 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
Düşük gerilim bobini için 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
DIN46228/1'e uygun olarak yalıtılmamış uç kaplamasıyla düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x)
Şönt açtırma bobininde 24 - 16 AWG (1x)
Şönt açtırma bobininde 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x)
Düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x)
DIN46224/4'e uygun olarak yalıtılmış uç kaplamasıyla düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x)
Düşük gerilim bobini için 24 - 16 AWG (1x)
Düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.