Eaton Moeller series NZM2/3 için NZM Düşük gerilim bobini, konfigüre edilebilir röleler, 2 N/A, 1 erken kapama yardımcı kontağı, 1 N/A, 24 DC, Geçmeli terminaller
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
|
| Katalog Numarası |
189733
|
| EAN |
4015081877287
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
115 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
65 mm
|
| Ürün Genişliği |
75 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.08 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947 UL489 CSA certified CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Model Kodu |
NZM2/3-XUHIV2A24DC
|
| Takılı: |
Erken kapama yardımcı kontağı ve 2 röle
|
| Kasa |
NZM2/3
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Motor emniyet şalteri
Yüksüz şalter |
| Tip |
Erken kapama yardımcı kontağı ve iki röleli ile düşük gerilim bobini
|
| Şununla birlikte kullanılır |
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…
PXR20(25) NZM2(-4)-..X… |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - maks |
0,7 x Us
|
| Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - min |
0,35 x Us
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
II
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
1.5 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
0.8 W
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Güç tüketimi |
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC) |
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
240 V AC
24 V DC 24 V AC |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4 kV AC
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Anma çalışma akımı |
1 A (230 V AC-1, röle kontağı)
1 A (24 V AC-1, röle kontağı) 1 A (110 V AC-1, röle kontağı) 1 A (24 V DC-1, röle kontağı) |
| Reaction time |
19 ms
|
| Anahtarlama kapasitesi (referans değer) - min |
0,1 mA / 0,1 VDC
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Bağlantı Tipi |
Geçmeli terminal ile
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
3
|
| Röle sayısı |
2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Kablo sıyırma uzunluğu |
8 mm (röle kontak bağlantısı)
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo) |
Şönt açtırma bobininde 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
Düşük gerilim bobini için 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli kablo) |
DIN46228/1'e uygun olarak yalıtılmamış uç kaplamasıyla düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x)
Düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) DIN46224/4'e uygun olarak yalıtılmış uç kaplamasıyla düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) Şönt açtırma bobininde 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) Şönt açtırma bobininde 24 - 16 AWG (1x) Düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) Düşük gerilim bobini için 24 - 16 AWG (1x) |