Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189735
NZM2/3-XUHIV2A208-240AC

Eaton Moeller series NZM2/3 için NZM Düşük gerilim bobini, konfigüre edilebilir röleler, 2 N/A, 1 erken kapama yardımcı kontağı, 1 N/A, 208-240 AC, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
189735
EAN
4015081877300
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
75 mm
Ürün Ağırlığı
0.08 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
Model Kodu
NZM2/3-XUHIV2A208-240AC

Teslimat Programı

Takılı:
Erken kapama yardımcı kontağı ve 2 röle
Kasa
NZM2/3
Diğer Özellikler
  • Birincil kesici kullanımı için şönt açtırmanın kesme öncesi kapama kesicisinin yanı sıra kilitleme devreleri ve yük atma devreleri için.
  • Kumanda gerilimi %35 - 70 Us'nin altına düştüğünde NZM devre kesicinin anında kapatılması
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir
  • Devre kesicinin sinyalleme komutları / farklı durumları için
  • 2 röle ünitesi
  • Aktivasyon kriterlerinin açtırma ünitesi yapılandırması.
  • Haberleşme veya devre kesici ekranı üzerinden ya da önden USB bağlantı noktası ve Eaton Power Xpert Koruma Yöneticisi üzerinden konfigürasyon
  • Düşük gerilim açtırması kapalı durumdayken, açma girişimi sırasında devre kesicinin ana kontaklarıyla kazara temas önlenir
  • Açma ve kapama sırasında yardımcı kontağın kesme öncesi kapama aktivasyonu (manuel işletim): yaklaşık 20 ms (NZM2/3) ve 90 ms (NZM4).
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Motor emniyet şalteri
Tip
Erken kapama yardımcı kontağı ve iki röleli ile düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - maks
0,7 x Us
Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - min
0,35 x Us
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Aşırı gerilim kategorisi
II
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Kirlilik derecesi
2
Güç tüketimi
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC)
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
208 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
208 V
Rated control voltage (relay contacts)
24 V AC
208 V AC
240 V AC
24 V DC
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV AC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma akımı
1 A (110 V AC-1, röle kontağı)
1 A (230 V AC-1, röle kontağı)
1 A (24 V DC-1, röle kontağı)
1 A (24 V AC-1, röle kontağı)
Reaction time
19 ms
Anahtarlama kapasitesi (referans değer) - min
0,1 mA / 0,1 VDC
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Geçmeli terminal ile
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
3
Röle sayısı
2
Diğer Özellikler
  • Birincil kesici kullanımı için şönt açtırmanın kesme öncesi kapama kesicisinin yanı sıra kilitleme devreleri ve yük atma devreleri için.
  • Kumanda gerilimi %35 - 70 Us'nin altına düştüğünde NZM devre kesicinin anında kapatılması
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir
  • Devre kesicinin sinyalleme komutları / farklı durumları için
  • 2 röle ünitesi
  • Aktivasyon kriterlerinin açtırma ünitesi yapılandırması.
  • Haberleşme veya devre kesici ekranı üzerinden ya da önden USB bağlantı noktası ve Eaton Power Xpert Koruma Yöneticisi üzerinden konfigürasyon
  • Düşük gerilim açtırması kapalı durumdayken, açma girişimi sırasında devre kesicinin ana kontaklarıyla kazara temas önlenir
  • Açma ve kapama sırasında yardımcı kontağın kesme öncesi kapama aktivasyonu (manuel işletim): yaklaşık 20 ms (NZM2/3) ve 90 ms (NZM4).
Kablo sıyırma uzunluğu
8 mm (röle kontak bağlantısı)

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo)
Düşük gerilim bobini için 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
Şönt açtırma bobininde 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
Düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x)
Düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x)
Düşük gerilim bobini için 24 - 16 AWG (1x)
Şönt açtırma bobininde 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x)
DIN46224/4'e uygun olarak yalıtılmış uç kaplamasıyla düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 1.5 mm² (1x)
Şönt açtırma bobininde 24 - 16 AWG (1x)
DIN46228/1'e uygun olarak yalıtılmamış uç kaplamasıyla düşük gerilim bobini için 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.