Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189775
NZM2/3-XUHIV48AC-PI

NZM2/3 için Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 1 erken kapama yardımcı kontağı, 2 N/A, 48 AC, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
189775
EAN
4015081877706
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
75 mm
Ürün Ağırlığı
0.08 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Model Kodu
NZM2/3-XUHIV48AC-PI

Teslimat Programı

Takılı:
Erken kapama yardımcı kontağı
Diğer Özellikler
  • Kilitleme ve yük atma devreleri ve ayrıca ana şalter uygulamalarında düşük gerilim bobininin erken kapanması için.
  • Kumanda gerilimi %35 - 70 Us'nin altına düştüğünde NZM devre kesicinin anında kapatılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Açma ve kapama sırasında yardımcı kontakların erken kapaması (manuel işletim): yaklaşık 20 ms (NZM2/3) ve 90 ms (NZM4).
Şunun için uygun:
Motor emniyet şalteri
Yüksüz şalter
Tip
Erken kapama yardımcı kontağı ile düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Anma kontrol besleme gerilimi
48 V 50/60 Hz
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
48 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
48 V
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Geçmeli terminal ile
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Diğer Özellikler
  • Kilitleme ve yük atma devreleri ve ayrıca ana şalter uygulamalarında düşük gerilim bobininin erken kapanması için.
  • Kumanda gerilimi %35 - 70 Us'nin altına düştüğünde NZM devre kesicinin anında kapatılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Açma ve kapama sırasında yardımcı kontakların erken kapaması (manuel işletim): yaklaşık 20 ms (NZM2/3) ve 90 ms (NZM4).

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.