Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189799
NZM2/3-XA24AC/DC-PI

Eaton Moeller series NZM2/3 için NZM Şönt açtırma bobini, 24AC/DC, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Şönt açtırma bobini
Katalog Numarası
189799
EAN
4015081877942
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
75 mm
Ürün Ağırlığı
0.08 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Model Kodu
NZM2/3-XA24AC/DC-PI

Teslimat Programı

Kasa
NZM2/3
Diğer Özellikler
  • Şönt açtırma bobini canlı olduğunda, açma işlemi sırasında devre kesicinin ana kontaklarına temas güvenilir bir şekilde engellenir.
  • Şönt açtırma bobini modülleri, erken kapama kontağı NZM…-XHIV, düşük gerilim bobini NZM…-XU... veya röle modülleri NZM...-X2A... ile aynı anda takılamaz.
Şunun için uygun:
Motor emniyet şalteri
Yüksüz şalter
Tip
  • Aksesuar
  • Şönt açtırma bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Anma kontrol besleme gerilimi
24 V AC/DC
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Geçmeli terminal ile
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
  • Şönt açtırma bobini canlı olduğunda, açma işlemi sırasında devre kesicinin ana kontaklarına temas güvenilir bir şekilde engellenir.
  • Şönt açtırma bobini modülleri, erken kapama kontağı NZM…-XHIV, düşük gerilim bobini NZM…-XU... veya röle modülleri NZM...-X2A... ile aynı anda takılamaz.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.