Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

189826
NZM3-XBSM

Eaton Moeller series NZM3 PXR20 için NZM arayüz modülü, haberleşme bağlantısı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM elektronik aksesuar
Katalog Numarası
189826
EAN
4015081878215
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
22 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.021 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Model Kodu
NZM3-XBSM

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Arayüz modülü
Haberleşme ve ölçüm fonksiyonu
Aksesuar
Kasa
NZM3
Diğer Özellikler
  • İsteğe bağlı devre kesici fonksiyonlarının evrensel bağlantısı için.
  • İletişim için gerekli
  • İletişim için gerekli Bağlantı türleri, arayüz modülünün tasarımına bağlıdır
  • Devre kesici durumunun algılanması (I, +, 0) elektronik açma ünitesi için.
  • Anahtarın durumu iletilebilir.
  • 24 V DC yardımcı güç bağlantısı.
  • Haberleşme Adaptör Modülü (CAM) için bağlantı
  • Çeşitli Fieldbus haberleşme sistemleri için isteğe bağlı CAM mevcuttur (Profibus DP, SmartWire-DT, Ethernet-tabanlı Fieldbus)
  • İsteğe bağlı öğelerle olan bağlantı:, Dahili Modbus RTU Modülü
  • Şalter durumunun mekanik olarak aynen aktarımı (I, O) motor mekanizmasıyla kullanım için.
Tip
Arayüz modülü
Şununla birlikte kullanılır
NZM3(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Control voltage tolerance
+/- 20%
Akım tüketimi - maks
100 mA
Gerilim Değeri
24 V DC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
10 pimli soketli konnektör (dâhili COM bağlantısı)
5 pimli soketli konnektör (CAM bağlantısı)
Montajlı CAM kablosu (Besleme bağlantısı, Dijital-giriş)
Geçmeli terminal ile
Modbus modülüne önceden bağlanmış kablo (dâhili COM bağlantısı)
Vidalı terminal (besleme bağlantısı, anma kontrol gerilimi
Cıvata bağlantılı
Koruma sınıfı
Şaltere montaj
Diğer Özellikler
  • İsteğe bağlı devre kesici fonksiyonlarının evrensel bağlantısı için.
  • İletişim için gerekli
  • İletişim için gerekli Bağlantı türleri, arayüz modülünün tasarımına bağlıdır
  • Devre kesici durumunun algılanması (I, +, 0) elektronik açma ünitesi için.
  • Anahtarın durumu iletilebilir.
  • 24 V DC yardımcı güç bağlantısı.
  • Haberleşme Adaptör Modülü (CAM) için bağlantı
  • Çeşitli Fieldbus haberleşme sistemleri için isteğe bağlı CAM mevcuttur (Profibus DP, SmartWire-DT, Ethernet-tabanlı Fieldbus)
  • İsteğe bağlı öğelerle olan bağlantı:, Dahili Modbus RTU Modülü
  • Şalter durumunun mekanik olarak aynen aktarımı (I, O) motor mekanizmasıyla kullanım için.
Kablo sıyırma uzunluğu
5 mm (besleme bağlantısı)

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo)
Besleme bağlantısında 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
Besleme bağlantısında 0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) besleme bağlantısında (DIN46224 / 4'e göre izole yüksük)
0.25 mm² - 0,75 mm² (1x) besleme bağlantısında (DIN46224 / 1'e göre yalıtımsız yüksük)
Besleme bağlantısında 24 - 16 AWG (1x)
Sıkma torku
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.