Belgeyi İndir () / 20

189983
Model Kodu: DILEM-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM kontaktör, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaklar N/O = Normalde açık= 1 N/O, Vidalı terminal, AC çalışması DILEM-10-EA(230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ)

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILEM mini kontaktör
Katalog Numarası
189983
EAN
4015081879793
Ürün Uzunluğu/Derinliği
52 mm
Ürün Yüksekliği
58 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.17 kg
Uyumlar
CE
CE İşaretli
RoHS conform
Model Kodu
DILEM-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

General information

Gerilim Tipi
AC

Electrical rating

AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
22 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
9 A

Magnet system

AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
240 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V

Contacts

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.9 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.3 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
1.8 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015