Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 30 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC ile çalışması, Vidalı terminaller DILM65-EA(RDC24)
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
|
| Katalog Numarası |
190014
|
| EAN |
4015081880102
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
132.1 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
115 mm
|
| Ürün Genişliği |
55 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.052 kg
|
| Uyumlar |
CE
CE İşaretli RoHS conform |
| Model Kodu |
DILM65-EA(RDC24)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
3
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
98 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
65 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
30 kW
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1 standardına uygun
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
27 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
10 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 100 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015