Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193207
BPZ-KR112/400

Eaton xEnergy Basic taban elemanı, dikili tip dağıtım panosu için kablo düzenleme kaidesi IP55, YxGxD=200 x 1100 x 400 mm, gri

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
Katalog Numarası
193207
EAN
9010238007611
Ürün Uzunluğu/Derinliği
400 mm
Ürün Yüksekliği
210 mm
Ürün Genişliği
1100 mm
Ürün Ağırlığı
12 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-KR112/400

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
7035
Şunun için uygun:
Kablo yaması

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Taban komple
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Yük kapasitesi - maks.
300 kg
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
400 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1100 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
400 mm
Şu genişlik için uygun:
1100 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP54

Ürün teknik özelliklerini aktar