Eaton xEnergy Basic taban elemanı, dikili tip dağıtım panosu için kablo düzenleme kaidesi IP55, YxGxD=100 x 1200 x 400 mm, gri
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
|
| Katalog Numarası |
193223
|
| EAN |
9010238007666
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
400 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
110 mm
|
| Ürün Genişliği |
1200 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.1 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-KR121/400
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Şunun için uygun: |
Kablo yaması
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Taban komple
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Yük kapasitesi - maks. |
300 kg
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1200 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
400 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1200 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Koruma sınıfı |
IP54
|