Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193443
GFS-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi M-Ci için vidalar, Set = 100 adet

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası aksesuarı
Katalog Numarası
193443
EAN
9010238023956
Ürün Uzunluğu/Derinliği
4 mm
Ürün Yüksekliği
4 mm
Ürün Genişliği
6 mm
Ürün Ağırlığı
0.003 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
GFS-CI

Ek Bilgiler

Özellikler
Aksesuar
Kendinden delici
Sertleştirilmiş
Diğer Özellikler
Anaharlama ve koruma cihazlarının montaj plakasına montajı için
Şununla birlikte kullanılır
M-CI23, M-CI43, M-CI44, M-CI45, M-CI48 montaj panelleri
Montaj sistemleri için aksesuar
Montaj sistemi
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kendinden kılavuzlu vidalar
Renk
Paslanmaz çelik
Tip
  • Montaj sistemleri için aksesuar
  • Montaj sistemi
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Kafa çapı
8 in
Baş stili
Yuvarlak başlı
Malzeme
Çelik
Malzeme kalitesi
Diğer
Yüzey koruması
Galvanik/elektrolitik çinko kaplama
Yüzey işleme
Diğer
Diş çapı
4 mm
Diş uzunluğu
8 in
İnç başına diş
8
Diş boyutu
#4
Diş tipi
Metrik
Ünite tipi
Modüler sistem
Vidalama sistemi
Pozidriv PZ

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.