Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193447
MM-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ci45 için galvanizli mikro delikli montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası metal mikro delikli
Katalog Numarası
193447
EAN
9010238023994
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1.5 mm
Ürün Yüksekliği
483 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
2.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MM-CI45

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Diğer Özellikler
4 adet sabitleme vidası dâhil
Şununla birlikte kullanılır
CI45...
Temel mahfaza
xEnergy Safety Ci
Montaj sistemi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj plakaları
Tip
  • Temel mahfaza
  • Montaj sistemi
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac 1,5 mm, mikro-delikli, galvanizli
Malzeme
Paslanmaz çelik
Çelik sac 1,5 mm, mikro-delikli, galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar