Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ci48 için galvanizli mikro delikli montaj plakası
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası metal mikro delikli
|
| Katalog Numarası |
193448
|
| EAN |
9010238024007
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
1.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
745 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
MM-CI48
|
| Özellikler |
Delikli
|
| Diğer Özellikler |
4 adet sabitleme vidası dâhil
|
| Şununla birlikte kullanılır |
CI48...
Montaj sistemi xEnergy Safety Ci Temel mahfaza |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Montaj plakaları
|
| Tip |
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac 1,5 mm, mikro-delikli, galvanizli
|
| Malzeme |
Paslanmaz çelik
Çelik sac 1,5 mm, mikro-delikli, galvanizli |
| Yüzey koruması |
Galvanizli
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|