Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193455
W16/32-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ci mahfazası için duvara sabitleme braketi, U=2125 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci duvara sabitleme rayı
Katalog Numarası
193455
EAN
9010238024069
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2125 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
95 mm
Ürün Ağırlığı
4.24 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
W16/32-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ci mahfazalarının 50 mm açıklıkla doğrudan duvara sabitlenmesi için
Temel mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • Taşıma amacıyla, genişlik boyunca her ikinci mahfazaya bir duvar sabitleme braketi takın, alt kısımda ilave braketler ekleyin
  • Bölüm uzunluğu 2125 mm, sığacak şekilde kesin.
Şunun için uygun:
Ci mahfazalarının 50 mm açıklıkla doğrudan duvara sabitlenmesi için
Şununla birlikte kullanılır
Bölüm uzunluğu 2125 mm, sığacak şekilde kesin.

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Duvar sabitleme braketi
Renk
Gri
Model
Montaj braketi
Tip
  • Mahfaza montajı için aksesuar
  • Temel mahfazalar
  • Ci izoleli pano
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.