Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193464
TOB/XAT-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Taşıma Kiti dâhil. Ci dağıtım panosu için 2 adet delikli cıvata

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sabitleme elemanı
Katalog Numarası
193464
EAN
9010238024120
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
TOB/XAT-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
7001
Diğer Özellikler
  • Duvara montajlı dağıtım panosu, dikili tip dağıtım panosu
  • WS'ye montaj... dikey profiller
Şununla birlikte kullanılır
Bir sette 2 adet sabitleme elemanı ve 2 adet M12 delik bulunur
WS'ye montaj... dikey profiller
Distribütör destek çerçevesine montaj için
Sıva üstü montajlı dağıtım panosu, dikili tip dağıtım panosu
xEnergy Safety Ci
Aksesuar
Dağıtım panosu montajı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kaldırma halkası sabitleme
Renk
Diğer
Model
Taşıma ucu
Tip
  • Aksesuar
  • Dağıtım panosu montajı
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Yük kapasitesi
400 kg
Malzeme
Metal

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.