Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193650
BPM-F-600/19/2-P-288-EP

Eaton xEnergy Basic Bağımsız dağıtım kutusu, EP, IP54, Y x G x D= 1910 x 600 x 250 mm, taşıyıcı çerçeve ve kapama plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic boş mahfaza
Katalog Numarası
193650
EAN
9010238035126
Ürün Uzunluğu/Derinliği
250 mm
Ürün Yüksekliği
1910 mm
Ürün Genişliği
600 mm
Ürün Ağırlığı
48 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
BPM-F-600/19/2-P-288-EP

Ek Bilgiler

Özellikler
Bağlanabilir
Takılı:
Kapı
Fonksiyonlar
Temel cihaz
RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Gri
Tip
Temel cihaz

Technical data - mechanical

Malzeme sınıfı
Çelik sac
Kurulum tipi
Yere Kurulum Mümkün
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Bağımsız
Konnektör deliği sayısı
0
Kapak/kapı sayısı
1
Kilit sayısı
0
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IK10
IP55
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.