Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Silindir şapka rayı montaj ünitesi,GxY=250x300mm, dikey
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
193667
|
| EAN |
9010238035294
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
78 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
300 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.05 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EP22RK2-V
|
| DIN rayı başına modüler aralık sayısı |
12
|
| DIN rayı sayısı |
2
|
| Sıra mesafesi |
150 mm
|
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
İlave ekipman |