Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193671
EP52RK2A

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Silindir şapka rayı montaj ünitesi,GxY=500x300mm, yatay

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
193671
EAN
9010238035331
Ürün Uzunluğu/Derinliği
127 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
1.45 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP52RK2A

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
İlave ekipman

Technical data - mechanical

DIN rayı sayısı
2
DIN rayı başına modüler aralık sayısı
12
Sıra mesafesi
150 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar