Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Silindir şapka rayı montaj ünitesi,GxY=500x450mm, yatay
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
193672
|
| EAN |
9010238035348
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
127 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
450 mm
|
| Ürün Genişliği |
500 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.1 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EP53RK3A
|
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
İlave ekipman |
| DIN rayı sayısı |
3
|
| DIN rayı başına modüler aralık sayısı |
12
|
| Sıra mesafesi |
150 mm
|