Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Bağlama çubuğu, çapraz destek, xE Basic bara braketi için G=1100 mm, XVTL
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
193685
|
| EAN |
9010238035461
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
65 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
130 mm
|
| Ürün Genişliği |
995 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.05 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EPTP1100-XVTL400
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Montaj rayı
|
| Renk |
Diğer
|
| Malzeme |
Metal
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1100 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
0
|