Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

193686
EPTP1350-XVTL400

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Bağlama çubuğu, çapraz destek, xE Basic bara braketi için G=1350 mm, XVTL

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
193686
EAN
9010238035478
Ürün Uzunluğu/Derinliği
65 mm
Ürün Yüksekliği
130 mm
Ürün Genişliği
1245 mm
Ürün Ağırlığı
2.45 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EPTP1350-XVTL400

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Montaj rayı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
400 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1350 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar